text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDXC12-44NRF2L9BU3

Description:  LDXC12-44NEXRF2LD9BKU347

CUP: 624050104497

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 44W, interface du système sans fil NEXUS, Couleur: noir, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence