text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDXC12-44ADN2LD9BK

Description:  UNITE BATTERIE

CUP: 787321167659

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 44, diagnostiques, non-audible, Couleur: noir, 120VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, cordon d'alimentation, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence