n° de catalogue : LDXC12-44ADN2LD7
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER COMPACTE
CUP: 624050087660
Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 44W, diagnostiques, non-audible, Couleur: blanc du manufacturier, 120VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, cordon d'alimentation, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…