text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDXC12-441LD10U347

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 787321141185

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 44, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, autonome, une lampe, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence