text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDXA6-272LD2

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 787321186285

Unité de Batterie, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 27, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, Type de Batterie: Plomb-calcium, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 5W, autonome, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence