text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX6-72NEXP2LD2

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 6V

CUP: 787321206334

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 6V, Puissance de la batterie (W) : 72, NexusPro, Couleur : blanc du fabricant, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 6V, Puissance de la lampe : 5W, Options (entrée CA de l'unité pour l'option de détection de zone) : aucune, Options (CA de la zone) : aucune, autonome, Style de phare: standard, Durée de fonctionnement de la batterie (minimum) : 30 minutes, Taille de boîtier : A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence