text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX6-36NM2LD1CW1

Description:  UNITE BATTERIE

CUP: 624050097256

Unité de Batterie, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120VAC, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 36W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Couleur: Blanc, basse température 120VAC, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Style de phare: protégé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence

Durabilité

Environmental product declaration

MNS Rear Low Voltage Switchgear EPD

EPD - Evago Light Slave Recessed (NGL)

DuoCompact_EPD

MNS_EcoSolutions

MNS 3.0 Low Voltage Switchgear EPD