text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : LDX24720AD2LD14CBV

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V

CUP: 787321166034

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie (W): 720, diagnostiques, audible, Couleur: noir, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 6W, Délai de Temporisation (15 minutes), Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): aucun, Options (zone AC): aucun, autonome, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: C
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence