text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX243502RL150LD14CT

Description: 

CUP:

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Voltage DC : 24V, Puissance de la batterie : 350W, auto-alimenté, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 24V, Puissance de la lampe : 6W, Style de tête : déco, Couleur : blanc polaire, 120/347VAC, cab-tire, Taille du cabinet : C, autonomie de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Série Legend Deco Cab

Caractéristiques spéciales

Le panneau avant amovible du boîtier facilite l'accès et permet le montage de l'unité à la hauteur du plafond

Spécifications

Wattage

350 W

Tension nominale

120/347 VCA, 24 VCC

Type de lampe

DEL MR16

Nombre de lampes

2

Couleur

Blanc polaire

Puissance de la lampe

6 W

Classifications

Marque de produit

Ready-Lite

Standard

CSA 5043
CSA 5043