text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX24144AD2L6GY

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V

CUP: 787321209397

Unité à Batterie, Tension c.c.: 24 V, Puissance de la batterie: 144 , diagnostique, audible, deux phares, 12 V, 24 V-6 W, DEL, Couleur: gris, 120/347 Vca , Type d'unité: NEMA 1, Type de batterie: plomb-calcium, autonome, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes, Taille du boîtier: A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence