text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX24-720AD2L14BPO

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V

CUP: 787321202091

Unité de Batterie, Type de batterie: plomb-calcium, Tension DC: 24 V, Puissance de la batterie: 720 , diagnostique, audible, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 24 V, Puissance de la lampe: 6 W, câble sous gaine « Cabtire », bloc de jonction c.a./ c.c, Options (entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): aucun, Options (zone AC): aucun, autonome, Style de phare: standard, Autonomie de la batterie (Minimum): 30 minutes, Taille du Cabinet: C
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence