text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX24-720AD2150L14

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V

CUP: 787321163866

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 24V, Puissance de la batterie (W) : 720, autonome, diagnostique, audible, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 24V, Puissance de la lampe : 6W, Style de phare : déco, Couleur : blanc polaire, 120/347VAC, Options (entrée CA de l'unité pour l'option de détection de zone) : aucune, Options (CA de zone) : aucune, Taille de l'armoire : C, Autonomie de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence