n° de catalogue : LDX24-7202LD13AZP
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V
CUP: 787321201346
Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 24V, Puissance de la batterie (W) : 720, diagnostique, audible, couleur : blanc du manufacturier, 120/347VAC, deux lampes, type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 24V, Puissance de la lampe : 4W, bloc de jonction AC/DC, sectionneurs lampe, Options (entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone) : aucune, Options (AC de zone) : aucune, autonome, Style de phare : standard, Autonomie de la batterie (minimum) : 30 minutes, Taille de l'armoire : C
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…