text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX24-5502LD14Z67

Description:  24V STEEL UNIT 6W-LED U120ZCP4Z1

CUP: 624050103780

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 44W, diagnostiques, non-audible, Couleur: blanc du manufacturier, 120VAC, autonome, aucune lampe, cordon et fiche tournante de verrouillage, cordon d'alimentation, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence