text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX24-5501LD14

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V

CUP: 787321207041

Battery Unit, Battery Type: lead-calcium, Voltage DC: 24V, Battery Wattage (W): 550, Colour: factory white, 120/347VAC, one lamp, Lamp Type: MR16 LED, Lamp Voltage: 24V, Lamp Wattage: 6W, Options (Unit AC input for zone sensing option): none, Options (zone AC): none, self-powered, Head Style: standard, Battery Run Time (Minimum): 30 minutes, Cabinet Size: C
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence