n° de catalogue : LDX24-4321LD14
Description: UNITE EN ACIER 12V
CUP: 787321207539
Battery Unit, Battery Type: lead-calcium, Voltage DC: 24V, Battery Wattage (W): 432, Colour: factory white, 120/347VAC, one lamp, Lamp Type: MR16 LED, Lamp Voltage: 24V, Lamp Wattage: 6W, Options (Unit AC input for zone sensing option): none, Options (zone AC): none, self-powered, Head Style: standard, Battery Run Time (Minimum): 30 minutes, Cabinet Size: C
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…