text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX24-3502LD14Z67

Description:  24V STEEL U120ZCP4Z1

CUP: 624050103797

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie: 720W, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 4W, Ampèremètre, source d'alimentation à courant constant, 3 Ampères, Délai de Temporisation (15 minutes), DC Bloc terminal, filtre d'interférence de radioFréquence, 120VAC, cordon et fiche tournante de verrouillage, Voltmètre, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): aucun, Options (zone AC): aucun, autonome, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: C
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence