text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX24-3502LD13ATA

Description:  Unites a batterie en acier 24V

CUP: 787321122054

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie: 350W, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, deux lampes, Type de Lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 4W, Délai de Temporisation (15 minutes), AC/DC Bloc terminal, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): aucun, Options (zone AC): aucun, autonome, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Cabine t Taille: C
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence