n° de catalogue : LDX24-3501LD13ATA
Description: LDX24-3501LD13D3ITOT
CUP: 787321122061
Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie: 350W, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, une lampe, Lampe Type: MR16 DEL, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 4W, Délai de Temporisation (15 minutes), AC/DC Bloc terminal, Options (Unité AC Entrée pour zone Détection option): aucun, Options (zone AC): aucun, autonome, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Armoire Taille: C
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…