text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX24-288ADITOTRFI

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V

CUP: 787321180573

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie (W): 288, diagnostiques, audible, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, aucune lampe, AC/DC Bloc terminal, filtre d'interférence de radioFréquence, 120VAC, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): aucun, Options (zone AC): aucun, autonome, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: B
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence