n° de catalogue : LDX1272NM2LD9NEXRF
Description: LDX12-72NM2LD9NEXRF
CUP: 624050105104
Unité de Batterie, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 72W, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Couleur: Blanc, interface du système sans fil NEXUS, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Style de phare: protégé
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…