n° de catalogue : LDX12144AD2RL150LD10
Description:
CUP:
Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Voltage DC : 12V, Puissance de la batterie : 144W, auto-alimenté, diagnostics, audible, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 6W, Style de tête : déco, Couleur : blanc polaire, 120/347VAC, Taille du cabinet : A, autonomie de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Série LDX |
Application |
Institutionnel, Commercial, Hôtellerie |
Spécifications
Wattage |
144 W |
Tension nominale |
120/347 VCA |
Batterie |
Au plomb-calcium |
Durée de la batterie |
30 minutes |
Type de lampe |
DEL MR16 |
Nombre de lampes |
2 |
Matériau |
Acier |
Montage |
Au plafond |
Couleur |
Blanc polaire |
Puissance de la lampe |
6 W |
Classifications
Marque de produit |
Ready-Lite |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
Hauteur 14-1/4 po x Largeur 13-1/4 po |
Documents/outils de soutien
Dessin de vente |