n° de catalogue : LDX121002L15GY
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER GRIS 12V
CUP: 624050102714
Unité de Batterie, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 100W, Deux phares, 12V, 24V-15W LED, Couleur: Gris, 120/347VAC, Type d'Unité: NEMA 1, Type de Batterie: Plomb-calcium, autonome, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…