text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX12-72VQADLD9ATA

Description:  UNITE BATTERIE AN ACIER 12V

CUP: 787321205597

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 12V, Puissance de la batterie (W) : 72, diagnostics, audible, autonome, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 5W, 120/347VAC, Style du phare : protégé, Durée de fonctionnement de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence