text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX12-72NM2LD9

Description:  12V72W NEMA-4X UNITE 5W-DEL

CUP: 624050077326

Unité de Batterie, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/347VAC, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 72W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Couleur: Blanc, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Style de phare: protégé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence