text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX12-72ADN2LD7ATA

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 787321208598

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 12V, Puissance de la batterie (W) : 72, diagnostic, non audible, couleur : blanc du fabricant, 120/347VAC, deux lampes, type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 4W, délai de temporisation (15 minutes), Bloc terminal AC/DC, Options (entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone) : aucune, Options (AC de zone) : aucune, autonome, Style de tête : standard, Durée de la batterie (Minimum) : 30 minutes, Taille du boîtier : A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence