text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX12-72AD3LD10

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER- 12V

CUP: 787321205450

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 12V, Puissance de la batterie (W) : 72, diagnostic, sonore, Couleur : blanc du manufacturier, 120/347VAC, trois lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 6W, Options (entrée CA de l'unité pour l'option de détection de zone) : aucune, Options (CA de zone) : aucune, autonome, Style de tête : standard, Durée de fonctionnement de la batterie (minimum) : 30 minutes, Taille de boîtier : A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence