text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX12-72AD2LD9D3

Description:  UNITE BATTERIE

CUP: 787321129084

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 72W, diagnostiques, audible, Couleur: blanc du manufacturier, 120/3 47VAC, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Délai de Temporisation (15 minutes), Options (Unité AC Entrée pour zone Détection option): aucun, Options (zone AC): aucun, autonome, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Armoire Taille: A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence