n° de catalogue : LDX12-72AD2LD7BNP
Description: 12V STL EM UNIT,4W-LED,ADD3ITOTRFI
CUP: 624050103391
Unité de Batterie, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 72W, Type d'Unité: lieux hasardeux, double à distance, 1 Lampe, Code de Sévérité: Classe I, Div. 1 et 2, Gr. B, LED MR16, 12V-6W, 120VAC, Type de Batterie: Plomb-calcium, autonome, Taille de l'Armoire: petit, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Compatible avec les phares à distance : Non
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…