n° de catalogue : LDX12-722LD10BXR
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V
CUP: 787321204682
Battery Unit, Battery Type: lead-calcium, Voltage DC: 12V, Battery Wattage (W): 72, Colour: factory white, 120/347VAC, two lamps, Lamp Type: MR16 LED, Lamp Voltage: 12V, Lamp Wattage: 6W, time delay (15 minutes), AC/DC terminal block, light activated test switch, radio frequency interference filter, 120VAC, Options (Unit AC input for zone sensing option): none, Options (zone AC): none, self-powered, Head Style: standard, Battery Run Time (Minimum): 30 minutes, Cabinet Size: A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…