text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX12-36VQADNLD10BTG

Description: 

CUP:

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Voltage DC : 12V, Puissance de la batterie : 36W, diagnostic, non-audible, auto-alimenté, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 6W, 120/347VAC, bloc terminal AC/DC, Style de tête : blindé, Durée de fonctionnement de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Série LDX-VQ

Application

Institutionnel, Industriel, Commercial

Spécifications

Wattage

36 W

Tension nominale

120/347 VCA

Batterie

Au plomb-calcium

Durée de la batterie

30 minutes

Type de lampe

DEL MR16

Nombre de lampes

2

Matériau

Acier

Montage

Au plafond ou au mur

Puissance de la lampe

6 W

Classifications

Marque de produit

Ready-Lite

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

Hauteur 4-3/4 po x Largeur 30-3/4 po