text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX12-36TADN2LD7LB

Description:  UNITE A BATT. ENCASTRE EN ACIER 12V

CUP: 787321181433

Unité de Batterie, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 36, diagnostiques, non-audible, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, bouton d’essai photoélectrique, Monture en T, Type de Batterie: Plomb-calcium, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, autonome, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: petit
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence