text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX12-36AD2LD10ITOT

Description: 

CUP:

Unité à Batterie, Type de batterie: plomb-calcium, Tension c.c.: 12 V, Puissance de la batterie: 36 W, diagnostique, audible, Couleur: blanc du fabricant, 120/347 Vca , deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 12 V, Puissance de la lampe: 6 W, bloc de jonction c.a./ c.c, autonome, Style de phare: standard, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Série LDX

Application

Institutionnel, Industriel, Commercial, Hôtellerie

Spécifications

Wattage

36 W

Tension nominale

120/347 VCA

Batterie

Au plomb-calcium

Durée de la batterie

30 minutes

Type de lampe

DEL MR16

Nombre de lampes

2

Matériau

En acier robuste

Montage

Au mur

Couleur

Blanc du fabricant

Puissance de la lampe

6 W

Classifications

Marque de produit

Ready-Lite

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

Hauteur 16-1/2 po x Largeur 13-1/4 po

Documents/outils de soutien

Dessin de vente

Cliquez ici