n° de catalogue : LDX12-362LD7BNA
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V
CUP: 787321122344
Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 36W, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, deux lampes, Lampe Type: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Délai de Temporisation (15 minutes), AC/DC Bloc terminal, filtre d'interférence de radioFréquence, 120VAC, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): aucun, Options (zone AC): aucun, autonome, Style de phare: standard, Ba ttery temps autonomie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…