text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX12-360NXAD2LD10

Description:  UNITE A BATTERIE EN FIBRE 12V

CUP: 787321209380

Unité à Batterie, Type de batterie: plomb-calcium, Tension c.c.: 12 V, Puissance de la batterie: 360 , Type d'unité: NEMA-4X, autonome, diagnostique, audible, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 12 V, Puissance de la lampe: 6 W, 120/347 Vca , Style de phare: protégé, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence