text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX12-360AD2L10BNC

Description:  UNIE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 787321124546

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 360, diagnostiques, audible, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Ampèremètre, Délai de Temporisation (15 minutes), AC/DC Bloc terminal, sectionneur lampes, filtre d'interférence de radioFréquence, 120VAC, Voltmètre, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): aucun, Options (zone AC): aucun, autonome, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: B
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence