text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX12-3602LD10Z213

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 787321121675

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 360W, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, deux lampes, Type de Lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, DC Bloc terminal, cordon et fiche tournante de verrouillage, Options (Unité AC Entrée pour l'option de détection de zone): 120VAC, Panneau de commande de zone, 2 zones, Options (zone AC): 120VAC, zone(s) bouton test, zones(s) lampe témoin, autonome, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: C
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence