text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX12-250ADN2LD10

Description:  UNITE A BATTERIE

CUP: 624050080210

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 250W, auto-diagnostiques, non-audible, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, autonome, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence