text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX12-2502150LD10

Description:  12V STEEL EM DECO UNIT 6W-LED

CUP: 624050103568

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 250W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Style de phare: deco, Couleur: Blanc polaire, 120/347VAC, Taille de l'Armoire: B, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence