n° de catalogue : LDX12-200ITOT
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V
CUP: 787321191159
Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 200, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, aucune lampe, AC/DC Bloc terminal, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): aucun, Options (zone AC): aucun, autonome, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: B
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…