text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX12-200BK

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 624050029738

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 12V, Puissance de la batterie (W) : 200, Couleur : noir, 120/347VAC, pas de lampes, Options (entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone) : aucune, Options (AC de zone) : aucune, autonome, Autonomie de la batterie (minimum) : 30 minutes, Taille de l'armoire : B
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence