n° de catalogue : LDX12-200AD3ITOTRFIV
Description:
CUP:
Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Voltage DC : 12V, Puissance de la batterie : 200W, Couleur : blanc d'usine, 120/347VAC, pas de lampes, ampèremètre, temporisation (15 minutes), bloc de connexion AC/DC, filtre d'interférence de fréquence radio, 120VAC, voltmètre, auto alimenté, Durée de fonctionnement de la batterie (Minimum) : 30 minutes, Taille du cabinet : B
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Série LDX |
Caractéristiques spéciales |
Le panneau avant amovible du boîtier facilite l'accès et permet le montage de l'unité à la hauteur du plafond |
Spécifications
Wattage |
200 W |
Tension nominale |
12 VCC |
Nombre de lampes |
0 |
Couleur |
Blanc du fabricant |
Classifications
Marque de produit |
Ready-Lite |
Standard |
CSA 5043 |