n° de catalogue : LDX12-200AD2LD10ITOT
Description:
CUP:
Unité à Batterie, Type de batterie: plomb-calcium, Tension c.c.: 12 V, Puissance de la batterie: 200 W, diagnostique, audible, Couleur: blanc du fabricant, 120/347 Vca , deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 12 V, Puissance de la lampe: 6 W, bloc de jonction c.a./ c.c, autonome, Style de phare: standard, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes, Taille du boîtier: B
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Série LDX |
Application |
Institutionnel, Industriel, Commercial, Hôtellerie |
Spécifications
Wattage |
200 W |
Tension nominale |
120/347 VCA |
Batterie |
Au plomb-calcium |
Durée de la batterie |
30 minutes |
Type de lampe |
DEL MR16 |
Nombre de lampes |
2 |
Matériau |
En acier robuste |
Montage |
Au mur |
Couleur |
Blanc du fabricant |
Puissance de la lampe |
6 W |
Classifications
Marque de produit |
Ready-Lite |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
Hauteur 16-1/8 po x Largeur 16-1/8 po |
Documents/outils de soutien
Dessin de vente |