n° de catalogue : LDX12-2002LD9ATB
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V
CUP: 787321209991
Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 12V, Puissance de la batterie (W) : 200, Couleur : blanc du fabricant, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 5W, délai de temporisation (15 minutes), Bloc terminal AC/DC, cordon et fiche à verrouillage tournant, Options (entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone) : aucune, Options (AC de zone) : aucune, autonome, Style de tête : standard, Durée de la batterie (Minimum) : 30 minutes, Taille du boîtier : B
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…