text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX12-2001LD9LB

Description:  12V STEEL EM UNIT LB

CUP: 624050105289

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 200W, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, une lampe, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, bouton d’essai photoélectrique, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): aucun, Options (zone AC): aucun, autonome, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: B
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence