text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX12-144NXADN210D

Description:  UNITE NEMA-4X EN FIBRE VERRE 12V

CUP: 624050105487

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 144, Type d'Unité: NEMA-4X, autonome, diagnostiques, non-audible, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Délai de Temporisation (15 minutes), 120/347VAC, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence