text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX12-144NXAD2SLD7

Description:  UNITE A BATTERIE EN FIBRE 12V

CUP: 787321145046

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 144, Type d'Unité: NEMA-4X, autonome, diagnostiques, audible, aucune lampe, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, 120/347VAC, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence