text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX12-144NXAD1SL10

Description:  UNITE BATTERIE

CUP: 787321169592

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 144, Type d'Unité: NEMA-4X, autonome, diagnostiques, audible, trois lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, 120/347VAC, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence