n° de catalogue : LDX12-144NX2SLD9
Description: UNITE FIBRE VERRE NEMA4X 12V
CUP: 787321203340
Unité de Batterie, Type de batterie: plomb-calcium, Tension DC: 12 V, Puissance de la batterie: 144 , Type d'unité: NEMA-4X, autonome, quatre lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 12 V, Puissance de la lampe: 5 W, 120/347VAC, Style de phare: protégé, Autonomie de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…