text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX12-144NX2LD9

Description:  12V IND NEMA 4X W/REMOTE 4W-LED

CUP: 624050072246

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 144W, Type d'Unité: NEMA-4X, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, 120/347VAC, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence